Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 752530
Наименование товара:VLN-l СЛК Выкл жалюзи кноп
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Лицевые панели
Подтип продукции:Лицевые панели выключателей, переключателей и кнопок
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0017
Е-каталог - фильтр 1:D0131
Е-каталог - фильтр 2:E0670
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:5
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:02.03.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 1'667.85 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают752430VLN-l БЕЛ Выкл жалюзи кноп10
С этим товаром покупают752630VLN-l АЛЮ Выкл жалюзи кноп10
С этим товаром покупают754047VLN-l СЛК Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754071VLN-l Терракота Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754111VLN-l Ампир БЕЖ Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754141VLN-l ЖЕМ Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754181VLN-l Светлое дерево Рамка 1ПРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки39x74.7x74.70.220.1111 ШТ3414970538017
В упаковке190x120x1172.670.5565 ШТ3414970557667
В большой упаковке598x398x14033.325.96050 ШТ3414970557674
На паллете1000x1200x30536629.800250 ШТ3414970842558

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536500700
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара VLN-l СЛК Выкл жалюзи кноп
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 250
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 366л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 29.8КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 305мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970842558
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 15

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 74.7мм
Высота изделия 74.7мм
Длина изделия 39мм
Коммерческий цвет 0.00000
Макс. сечение кабеля 1.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 27.00000мм
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Максимальное сечение зажимаемого кабеля 2.5мм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena LIFE.Выключатель кнопочный управления для жалюзи и рольставней 6А 250В.С лицевой панелью.Безвинтовые зажимы.Слоновая кость
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Life

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип комплектацииМеханизм с центральной платой
Модель/исполнение1-полюс. с самовозвратом
Тип включения/управленияКлавиша (качели)
Количество полюсов1
Электрич. и механич. блокировка
Механическое управление
Электронное управление
Способ/место крепленияСкрытая установка
МатериалПластик
Качество / свойство материалаТермопласт
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеНеобработанная
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
ЦветСветло-кремовый/ слон. кость
Цвет по RAL1013
Прозрачный
Поле для надписи/информац. поверхность
Подходит для степени защиты (IP)IP20
Номинальный ток6А
Номинальное напряжение250В
Количество клавиш3
Количество полюсов1-полюсный
Количество модулей0
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0737.pdf
СертификатыTC-D11029_21.pdf
СертификатыTC-B00824_20.pdf
СертификатыTC-B02355.pdf