Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 752797
Наименование товара:VLN-а Индикатор DND-MUR BUS
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Компоненты домашней автоматизации MyHome
Подтип продукции:Устройства для системы домашней автоматизации MyHome
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0017
Е-каталог - фильтр 1:D0118
Е-каталог - фильтр 2:E0592
Серия:217 Управляющие устройства для освещения и жалюзи MYHOME (LEGRAND)
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:05.03.2025
Тариф (РУБ. без НДС): 22'981.13 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.540.0741 ШТ3414970568052
В упаковке99x97x570.550.0701 ШТ3414970568052
В большой упаковке398x303x12615.191.88020 ШТ3414970747921
На паллете1000x1200x289346.818.800200 ШТ3414970842879

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Венгрия
Название Mapics товара VLN-а Индикатор DND-MUR BUS
Основной поставщик 999301
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 200
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 346.80л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 18.80КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 289.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970842879
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 14Дней
Исключительное количество в заказе 10

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena ALLURE MyHome.Индикатор "Не беспокоить/Убрать номер"
Товарная группа Автоматизация Legrand
Детализация серии Home automation - My Home SCS (LG)
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001340] Управляемый (отслежив.) светодиодный (LED) индикаторный светильник

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номинальное напряжение27 ... 0В
Тип тока Постоянный (DC)
Степень защиты (IP)IP20
Не заполнено
Потребл. токА
Цвет колпака (оголовка) лампыСкидка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0652.pdf
СертификатыTC-D22786_21.pdf
СертификатыTC-B00837_20.pdf
ИнструкцииLE08591AA.pdf