|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.54 | 0.074 | 1 ШТ | 3414970568076 |
В упаковке | 99x97x57 | 0.55 | 0.070 | 1 ШТ | 3414970568076 |
В большой упаковке | 398x303x126 | 15.19 | 1.880 | 20 ШТ | 3414970747938 |
На паллете | 1000x1200x289 | 346.8 | 18.800 | 200 ШТ | 3414970842886 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8531202000 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | VLN-a Ридер DND-MUR BUS | |
Основной поставщик | 999301 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 200 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 346.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 18.80 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 289.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970842886 | |
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 14 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 10 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena ALLURE MyHome.Индикатор "Не беспокоить/Убрать номер" с бесконтактным считывателем ключей-карт | |
Товарная группа | Автоматизация Legrand | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (LG) | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001340] Управляемый (отслежив.) светодиодный (LED) индикаторный светильник |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 27 ... 0 | В |
Тип тока | Постоянный (DC) | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Не заполнено | ||
Потребл. ток | А | |
Цвет колпака (оголовка) лампы | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0652.pdf |
Сертификаты | TC-B00191_21.pdf |
Инструкции | LE08591AA.pdf |