Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 753127
Наименование товара:VLN-l БЕЛ Розетка 2х2К+З
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Розетки для электропитания
Подтип продукции:Розеточные блоки с заземлением 16А 250В
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:5
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:17.04.2023
Тариф (РУБ. без НДС): 683.33 [Дата тарифа 2020-11-09]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40ммМонтажная коробка10
С этим товаром покупают753720VLN-a БЕЛ Розетка 2К+З с/штор10
С этим товаром покупают753920VLN-a АЛЮ Розетка 2К+З с/штор10
С этим товаром покупают754007VLN-l БЕЛ Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754071VLN-l Терракота Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754081VLN-l Лайм Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754121VLN-l Эл Грей Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754137VLN-l АЛЮ Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754151VLN-l Сталь Рамка 1-постРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки43x71x1460.830.0981 ШТ3414970617590
В упаковке386x93x1154.130.4925 ШТ3414970617606
В большой упаковке599x399x22754.255.58150 ШТ3414970696397
На паллете1200x1000x391469.224.600250 ШТ3414970835703

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536699008
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара VLN-L БЕЛ РОЗ.2Х2К+З
Максимальная температура хранения 35.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 250
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 469.2л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 24.6КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 391мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970835703
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 195

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 71мм
Высота изделия 146мм
Длина изделия 43мм
Макс. сечение кабеля 2.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 33.00000мм
Максимальная рабочая температура 35.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Максимальное сечение зажимаемого кабеля 2.5мм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
С выключателем Вкл/Откл (On/Off)
Изолированный монтаж
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
С проходными функциями
Есть встроенный USB источник питания
Подходит для степени защиты (IP)IP20
Защита контактов
С подсветкой (индикация напряжения в сети)
С ориентационной подсветкой
Защитный круглый контакт заземления
Защита от перенапряжения
Количество активных контактов (круглый)1
Защита по току
Количество активных контактов (плоский)0
Модель/исполнениеС защитным/заземляющим контактом
С сигнальной лампой (индикатором)
Количество постов/ гнезд/ мест2
Количество подключаемых розеток0
Лицевая накладкаЦентральная накладка
Количество модулей0
Символы/индикацияБез обозначения
Тип/способ подключенияПрижимной контакт
Количество фаз1
С откидной крышкой
Со шторками (защита от прикосновения)
Поле для надписи/информац. поверхность
ЦветБелый
Цвет по RAL9003
Прозрачный
Запираемый (-ая)
С выталкивателем
С миниатюрным предохранителем
Специальное питаниеНе требует специального питания
Способ/место крепленияСкрытая установка
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
МатериалПластик
Качество / свойство материалаТермопласт
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеНеобработанная
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Функция выключения
Повёрнутая центральная вставка
Номин. ток16А
Номинальное напряжение250 ... 0В
Частота50Гц
Подхватывание фазыL1
Антибактериальное
Ширина устройства71мм
Высота устройства146мм
Глубина устройства43мм
Номин. ток утечки0мА
Для тяжелых условий в соотв. с VDE
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena LIFE.Силовая розетка двойная 2х2К+З 16А 250В с лицевой панелью.Безвинтовые зажимы.Белая

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Серия для ЭТМ Valena Life
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Life
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0800
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0740.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf