Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 753820
Наименование товара:VLN-a СЛК Розетка 2К+З с/штор
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Розетки для электропитания
Подтип продукции:Розетки с заземлением 16А 230В со шторками безвинтовые зажимы
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:
Минимальное количество:15
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Есть тариф
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.11.2024
Тариф (РУБ. без НДС): 351.46 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет
С этим товаром покупают080041Коробка одноместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - винт/захват - 1-местная - глубина 40Монтажная коробка10
С этим товаром покупают753416VLN-l БЕЛ Розетка 2К с/штор10
С этим товаром покупают753621VLN-l АЛЮ Розетка 2К+З10
С этим товаром покупают754311VLN-a СЛК Рамка 1-постРамка10
С этим товаром покупают754351VLN-a Нарцисс золото Рамка 1ПРамка10
С этим товаром покупают754381VLN-a Тиснение беж Рамка 1ПРамка10
С этим товаром покупают754461VLN-a Орех Рамка 1-постРамка10

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки40x74.7x74.70.550.0831 ШТ3414970535429
В упаковке386x186x1158.261.24815 ШТ3414970748058
В большой упаковке599x399x22754.258.56075 ШТ3414970748065
На паллете1200x1000x391469.231.200375 ШТ3414970843500

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Механизм или аксессуар M
Код ТН ВЭД 8536699008
Страна-производитель Венгрия
Название Mapics товара VLN-a СЛК Розет 2К+З с/штор
Максимальная температура хранения 35.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 375
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 469.2л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 31.2КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 391мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970843500
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 1230

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 74.7мм
Высота изделия 74.7мм
Длина изделия 40мм
Коммерческий цвет 0.00000
Макс. сечение кабеля 2.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 29.00000мм
Максимальная рабочая температура 35.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Максимальное сечение зажимаемого кабеля 2.5мм²

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Номин. ток16А
Номинальное напряжение250 ... 0В
Способ/место крепленияСкрытая установка
ЦветСветло-кремовый/ слон. кость
Модель/исполнениеС защитным/заземляющим контактом
Свободный от галогенов
Лицевая накладкаЦентральная накладка
Количество постов/ гнезд/ мест1
Запираемый (-ая)
С откидной крышкой
Тип/способ подключенияПрижимной контакт
Защитное покрытиеНеобработанная
Со шторками (защита от прикосновения)
Частота50 ... 60Гц
С выключателем Вкл/Откл (On/Off)
С выталкивателем
Качество / свойство материалаТермопласт
Повёрнутая центральная вставка
Защита от перенапряжения
Защита по току
Специальное питаниеНе требует специального питания
Изолированный монтаж
МатериалПластик
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
Символы/индикацияБез обозначения
Цвет по RAL1013
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
Прозрачный
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
С миниатюрным предохранителем
С проходными функциями
Подходит для степени защиты (IP)IP20
Подхватывание фазыНет
Ширина устройства74.7мм
Высота устройства74.7мм
Глубина устройства40мм
Количество подключаемых розеток0
С подсветкой (индикация напряжения в сети)
Есть встроенный USB источник питания
Защита контактов
Защитный круглый контакт заземления
Количество активных контактов (круглый)1
Количество активных контактов (плоский)0
С сигнальной лампой (индикатором)
Количество модулей0
Количество фаз1
Поле для надписи/информац. поверхность
С ориентационной подсветкой
Антибактериальное
Номин. ток утечки0мА
Для тяжелых условий в соотв. с VDE
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка
Функция выключенияСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena ALLURE.Силовая розетка 2К+З 16А 250В с защитными шторками.Безвинтовые зажимы.С лицевой панелью.Слоновая кость

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Серия для ЭТМ Valena Allure
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Allure
Набор характеристик маркетинговой фамилии MFS0800
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0744.pdf
СертификатыТС-В00336_19.pdf
СертификатыTC-B02362.pdf
СертификатыTC_B00662_19.pdf
ИнструкцииF02204RU-00.pdf
Видеоролик серия 1https://www.youtube.com/watch?v=40fevDRg3HY&t=51s
Видеоролик серия 2https://www.youtube.com/watch?v=UrgoCcUZrTk&t=48s
Видеоролик серия 3https://www.youtube.com/watch?v=40fevDRg3HY&t=39s
Видеоролик механизм 1https://www.youtube.com/watch?v=-UIqi5M-27E
Видеоролик механизм 2https://www.youtube.com/watch?v=Qt8bPadG0IE