|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 753057 | VLN Розет TV-SAT звезда 1-каб | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 753059 | VLN Розетка TV-SATоконечная | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 753071 | VLN Розетка TV-SAT проходная | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 754391 | VLN-a Алюминий Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754491 | VLN-a Ит.фант. Рамка 1-пост | Рамка | 10 |
С этим товаром покупают | 754972 | VLN-l АЛЮ Накл Роз 2К | 10 | |
С этим товаром покупают | 755410 | VLN-l БЕЛ Накл Роз RJ11,RJ45 | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 8.2x53.1x53.1 | 0.02 | 0.014 | 1 ШТ | 3414970480248 |
В упаковке | 70x58x35 | 0.14 | 0.010 | 1 ШТ | 3414970480248 |
В большой упаковке | 305x265x118 | 9.54 | 0.860 | 40 ШТ | 3414970748744 |
На паллете | 1000x1200x399 | 478.8 | 20.640 | 960 ШТ | 3414970845276 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [9] Снят с производства | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Венгрия | |
Название Mapics товара | VLN-a АЛЮ Накл роз TV-SAT | |
Максимальная температура хранения | 35.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 960 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 478.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 20.64 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 399.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414970845276 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 40 |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Ширина изделия | 53.1 | мм | |
Высота изделия | 53.1 | мм | |
Длина изделия | 8.2 | мм | |
Коммерческий цвет | 0.00000 | ||
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | ||
IP степень защиты | 0.00000 | ||
Максимальная рабочая температура | 35.00000 | °C | |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C | |
Класс ETIM | [EC000018] Накладка/вставка для коммуникационных устройств | ||
Исполнение для ЭТМ | Встраиваемое |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина устройства | 53.1 | мм |
Высота устройства | 53.1 | мм |
Глубина устройства | 8.2 | мм |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Центральная накладка | |
Назначение/применение | Антенная розетка для коаксиального кабеля | |
Опорное кольцо | ![]() | |
С защитой от пыли | ![]() | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Направление выхода | Прямолинейн. | |
Поле для надписи | Без поля для надписи | |
С надписью | ![]() | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Лакированная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Цвет | Алюминий | |
Цвет по RAL | 7040 | |
Прозрачный | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Безвинтовое зажимное крепление | |
Компенсатор натяжения (кабельный зажим) | ![]() | |
Клемма (разъем) для люстры | ![]() | |
С гнездами/ разъемами | ![]() | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Подходит для количества коннекторов | 0 | |
Экранированная шина | ![]() | |
Экранированный корпус | ![]() | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 0 | мм |
Не заполнено | ||
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Valena ALLURE.Лицевая панель для розеток TV-SAT.Алюминий | |
Товарная группа | Valena Life/Allure | |
Детализация серии | Valena Allure | |
Тип номенклатуры | Товар |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0731.pdf |
Сертификаты | TC-D71951_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00345_19.pdf |