Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 755127
Наименование товара:VLN-a АЛЮ Клав Выкл 2-полюсн.
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:Лицевые панели
Подтип продукции:Лицевые панели выключателей, переключателей и кнопок
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0017
Е-каталог - фильтр 1:D0131
Е-каталог - фильтр 2:E0670
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.08.2026
Тариф (РУБ. без НДС): 265.98 [Дата тарифа 2023-03-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки8.6x54.4x53.50.030.0161 ШТ3414970482518
В упаковке70x58x350.140.0201 ШТ3414970482518
В большой упаковке305x265x1189.541.04040 ШТ3414970738202
На паллете1000x1200x399478.824.960960 ШТ3414970846754

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар A
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Венгрия
Название Mapics товара VLN-a АЛЮ Клав Выкл 2-полюсн.
Максимальная температура хранения 35.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 960
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200.00мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 478.80л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 24.96КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000.00
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 399.00мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970846754
Standard delivery lead time 18Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 10

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 54.4мм
Высота изделия 53.5мм
Длина изделия 8.6мм
Коммерческий цвет 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Максимальная рабочая температура 35.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Класс ETIM [EC000011] Накладка/клавиша для выключателей/ диммеров/ жалюзийных переключателей
Исполнение для ЭТМ Встраиваемое

ОписаниеЗначениеЕдИзм
ЦветАлюминий
Модель/исполнениеОдиночная клавиша (перекидная)
Свободный от галогенов
Назначение/применениеВыключатель/кнопка нажимная
Защитное покрытиеЛакированная
Качество / свойство материалаТермопласт
МатериалПластик
Способ/ тип крепленияБезвинтовое зажимное крепление
Символы/индикацияСимволы 0 и 1
Смотровое (контрольн.) окошко/световая индикация
Цвет по RAL7040
С полем для маркировки
Со сменной линзой/символом
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Подходит для степени защиты (IP)IP20
Подходит для сенсорных разъёмов шинной системы
Símbolo palpable/sin barreras
Ударопрочность по стандарту EN 50102IK04
Не заполнено
Цвет - название от производителяСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena ALLURE.Лицевая панель для выключателя двухполюсного.Алюминий
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Allure
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0730.pdf
СертификатыTC-D11029_21.pdf