Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 755408
Наименование товара:VLN-a АНТ Тюнер RDS c ЖКэкран
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Life/Allure
Тип продукции:
Подтип продукции:
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0017
Е-каталог - фильтр 1:
Е-каталог - фильтр 2:
Серия:596 VALENA LIFE/ALLURE электроустановочное оборудование
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Информация по запросу | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 49'161.41 [Дата тарифа 2021-03-05]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки14.6x145.7x710.150.1971 ШТ3414970484659
В упаковке160x72x770.890.1971 ШТ3414970484659
В большой упаковке398x298x17620.874.34020 ШТ3414970739797
На паллете1000x1200x339406.843.400200 ШТ3414970850416

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Механизм или аксессуар M
Страна-производитель Франция
Название Mapics товара VLN-a АНТР Тюнер RDS c ЖКэкран
Максимальная температура хранения 35.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
ABC класс для товара C
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 200
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 406.8л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 43.4КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 339мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414970850416
Standard delivery lead time 18Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 10

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 145.7мм
Высота изделия 71мм
Длина изделия 14.6мм
Коммерческий цвет 0.00000
Макс. сечение кабеля 4.00000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 29.00000мм
Максимальная рабочая температура 35.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C
Класс ETIM [EC000669] HiFi-тюнер

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Пульт дистанционного управления
Частота индикацииЦифровой (-ая)
Тип комплектацииБлок управления
Количество запоминаемых программ10
Способ/место крепленияСкрытая установка
DAB+
Коротковолновой
Стандарт радиовещания RDS
С тюнером
Длинноволновой
AM
УКВ-ЧМ
Ширина145.7мм
С индикацией частоты
Интернет радио
Высота71мм
Количество аналог. входов1
Глубина14.6мм
Количество аналог. выходов2
Мощность музыкального выхода3
Импеданс (полное сопротивление)16
Частота87.5 ... 108
ЦветАнтрацит
Номинальное напряжение230 ... 0
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Полоса частотСкидка

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Valena ALLURE.Тюнер FM с RDS,ЖК-дисплеем и блоком питания.С лицевой панелью.Антрацит
Товарная группа Valena Life/Allure
Детализация серии Valena Allure
Тип номенклатуры Товар
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0725.pdf
СертификатыTC-D45503_21.pdf
СертификатыTC-D71464_21.pdf
СертификатыTC-B02430.pdf
ИнструкцииLE08589AA.pdf