Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 770001
Наименование товара:Рамка 1п Модерн Valena
Бренд:Legrand
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:10
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Не подлежит сертификации
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 114.62 [Дата тарифа 2016-01-18]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x00.110.0171 ШТ3245067700013
В упаковке120x100x901.080.17210 ШТ03245067700013
В большой упаковке470x255x11513.782.020100 ШТ03245067700013
На паллете1200x1000x768921.677.4004500 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Код ТН ВЭД 3926909709
Страна-производитель Португалия
Название Mapics товара Рамка 1п Модерн Valena
ABC класс для товара C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 4500
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 921.6л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 77.40000000000001КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 768мм
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Standard delivery lead time 16Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 360

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Серия для ЭТМ Valena Classic
Детализация серии Valena Classic

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Расширенное наименование товара Рамка 1п Модерн Valena

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Количество постов/ гнезд/ мест1
Ориентация монтажаГоризонтальн.
ЦветПрочее
Высота82мм
Ширина82мм
Глубина11.1мм
Степень защиты (IP)IP20
Способ/ тип крепленияБезвинтовое зажимное крепление
С откидной крышкой
МатериалПластик
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
Поле для надписи/информац. поверхность
Подходит для установки в кабель-канал
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)
Подходит для установки в пол
Модель с плоской поверхностью
Свободный от галогенов
Цвет по RAL7022
Прозрачный
Ширина монтажная (встраив.)82мм
Высота монтажная (встраив.)0мм
Не заполнено
Количество постов по горизонталиСкидка
Цвет - название от производителяТребуетсяСкидка
Количество постов по вертикалиСкидка
Число модулей по горизонтали (модульная система)Скидка
Количество модулей по вертикали (для модульных серий)ТребуетсяСкидка
Количество разъемовТребуетсяСкидка
С монтажной решеткойТребуетсяСкидка
Подходит для встроенного монтажаСкидка
Качество / свойство материалаТребуетсяСкидка
Защитное покрытиеСкидка
Ударопрочность по стандарту EN 50102Скидка
Диаметро отверстияТребуетсямм

Назначение файлаИмя файла