|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.3 | 0.150 | 1 ШТ | 3414970330116 |
В упаковке | 120x100x30 | 0.36 | 0.150 | 1 ШТ | 3414970330116 |
В большой упаковке | 465x226x106 | 11.14 | 4.990 | 30 ШТ | 3414970365163 |
На паллете | 1000x1200x330 | 396 | 99.800 | 600 ШТ | 3414972267243 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | A | |
Код ТН ВЭД | 9025900008 | |
Страна-производитель | Германия | |
Название Mapics товара | ДАТЧИК ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛ | |
ABC класс для товара | C | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 396.00 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 99.80 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 330.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414972267243 | |
Standard delivery lead time | 16 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 3 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Подключение | Three-four-wire | |
С дисплеем | ![]() | |
Тип источника питания | 230 V AC | |
Взрывозащищенный | ![]() | |
Тип датчика / щупа | Прочее | |
С приемником | ![]() | |
Характеристика управления | Прочее | |
С циркуляцией горячей воды | ![]() | |
Количество тепловых выходов | 1 | |
Со звуковой индикацией | ![]() | |
Считываемая температура | ![]() | |
Подогрев | ![]() | |
Охлаждение | ![]() | |
Тип тепловой обратной связи | Нет | |
Регулируемый дифференциал | ![]() | |
Способ/место крепления | Прочее | |
Цвет | Черный | |
Степень защиты (IP) | Прочее | |
Не заполнено | ||
Модель/исполнение | Скидка | |
Номинальное напряжение | В | |
Коммутируем. мощность | ВА | |
Погрешность поддержания температуры | К | |
Электронный регулятор | Скидка | |
С термической обратной связью | Скидка | |
Выключатель Вкл/Откл (On/Off) | Скидка | |
Поключение дополнит. обогрева | Скидка | |
С понижением температуры | Скидка | |
Датчик | Скидка | |
Температура | °C | |
Высота | мм | |
Ширина | мм | |
Глубина | мм | |
Индикация фактической температуры | Скидка | |
Тип контакта | Скидка | |
Номин. ток | А | |
Выключатель с подсветкой для ночного понижения температуры | Скидка | |
Тип комплектации | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Valena Classic | |
Детализация серии | Valena Classic | |
Расширенное наименование товара | Запасной датчик для теплого пола, длина 4 м. |