|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 42x71x71 | 0.21 | 0.068 | 1 ШТ | 3245067737118 |
В упаковке | 234x157x88 | 3.23 | 0.680 | 10 ШТ | 3414971454637 |
В большой упаковке | 600x270x255 | 41.31 | 7.260 | 100 ШТ | 3414971454644 |
На паллете | 1000x1200x418 | 501.6 | 43.550 | 600 ШТ | 3414971454651 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 | |
Страна-производитель | Румыния | |
Название Mapics товара | КНОПКА, СЛ.К. | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -25.00000 | °C |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 600 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 501.60 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 43.55 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 418.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971454651 | |
Standard delivery lead time | 28 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 150 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 71 | мм |
Высота изделия | 71 | мм |
Длина изделия | 42 | мм |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Монтажная глубина | 26.10000 | мм |
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Исполнение для ЭТМ | Встраиваемое |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество полюсов | 1 | |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Цвет | Бежевый | |
Номинальный ток | 6 | А |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Модель/исполнение | Одиночный/однокнопочный | |
Тип контактов | 1 нормально разомкнутый контакт (НО) | |
С подсветкой | ![]() | |
Цвет по RAL | 1013 | |
Прозрачный | ![]() | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Высота устройства | 71 | мм |
Ширина устройства | 71 | мм |
Глубина устройства | 42 | мм |
Надпись/маркировка | Нет | |
Схема подключения | Выключатель 1-полюс. | |
Возвратно-нажимной | ![]() | |
Количество клавиш | 1 | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Способ/ тип крепления | В распор и на шурупах | |
Материал | Пластик | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подсветка | Без подсветки | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Антибактериальное | ![]() | |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Сигнальный контакт состояния | ![]() | |
Тип/способ подключения | Клемма винтовая | |
С сигнальной лампой (индикатором) | ![]() | |
Выключатель стиральной машины | ![]() | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 40 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Retail/PRO | |
Детализация серии | Cariva | |
Расширенное наименование товара | Выключатель без фиксации - Cariva - 10 A - 250 В~ - слоновая кость |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0792.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-B00824_20.pdf |
Сертификаты | TC-B01924.pdf |