|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.38 | 0.067 | 1 ШТ | 3245067740385 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Страна-производитель | Португалия | |
Название Mapics товара | Розетка SUNO RJ11белая | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 250 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Retail/PRO | |
Детализация серии | Suno old | |
Расширенное наименование товара | Розетка Suno Rj11белая |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип соединителя/разъема | Разъем RJ11 | |
Не заполнено | ||
Тип комплектации | Требуется | Скидка |
Назначение/применение | Требуется | Скидка |
Опорное кольцо | Скидка | |
С защитой от пыли | Скидка | |
С откидной крышкой | Требуется | Скидка |
Направление выхода | Скидка | |
Поле для надписи | Требуется | Скидка |
С надписью | Скидка | |
Способ/место крепления | Требуется | Скидка |
Материал | Требуется | Скидка |
Качество / свойство материала | Скидка | |
Свободный от галогенов | Скидка | |
Защитное покрытие | Скидка | |
Тип поверхности | Требуется | Скидка |
Цвет | Требуется | Скидка |
Цвет по RAL | Скидка | |
Прозрачный | Скидка | |
Способ/ тип крепления | Требуется | Скидка |
Количество модулей | Скидка | |
С гнездами/ разъемами | Скидка | |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Подходит для количества коннекторов | Скидка | |
Компенсатор натяжения (кабельный зажим) | Скидка | |
Экранированная шина | Скидка | |
Экранированный корпус | Скидка | |
Клемма (разъем) для люстры | Скидка | |
Подходит для степени защиты (IP) | Требуется | Скидка |
Ширина устройства | мм | |
Высота устройства | мм | |
Глубина устройства | мм | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE05439AB.pdf |