|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 36x71x71 | 0.18 | 0.055 | 1 ШТ | 3245067742389 |
В упаковке | 395x175x55 | 3.8 | 0.550 | 10 ШТ | 3414971533455 |
В большой упаковке | 405x386x300 | 46.9 | 5.810 | 100 ШТ | 3414971533462 |
На паллете | 1000x1200x549 | 658.8 | 58.110 | 1000 ШТ | 3414971533479 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536699008 | |
Страна-производитель | Португалия | |
Название Mapics товара | РОЗЕТКА 1ХRJ45 БЕЛАЯ VALENA | |
ABC класс для товара | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 1000 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200.00 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 658.80 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 58.11 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000.00 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 549.00 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971533479 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 540 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип кабеля для информационной розетки | UTP | |
Скорость передачи данных | 1 | Гбит/сек |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Valena Classic | |
Детализация серии | Valena Classic | |
Расширенное наименование товара | Информационная розетка - Valena - RJ45 - категория 5e - UTP - 1 выход - на винтах - White |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Модель/исполнение | Гнездо ("джек") | |
Монтаж на поверхность | ![]() | |
Тип соединителя/разъема | RJ45 8(8) | |
Монтаж заподлицо (штукатурка) | ![]() | |
Экранированный | ![]() | |
Установка в кабель-канал | ![]() | |
Категория (Cat) | 5E | |
Монтаж в напольную коробку/под полом | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Винт | |
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
Необходим специальный инструмент | ![]() | |
Подходит для круглого кабеля | ![]() | |
Подходит для плоского кабеля | ![]() | |
С гнездами/ разъемами | ![]() | |
Подходит для количества коннекторов | 1 | |
Цвет | Белый | |
Номер цвета RAL | 9003 | |
Тип/способ подключения | Разъем под прокол | |
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 22 ... 25 | |
Экранированная шина | ![]() | |
Экранированный корпус | ![]() | |
Раздельное подключение заземления | ![]() | |
С полем для надписи | ![]() | |
Подходит для дизайнерских решений | ![]() | |
Отдельный кабельный ввод с разгрузкой провода от натяжения | ![]() | |
Монтажный метод ограждения проводки | Нет | |
Направление выхода | Наклонное | |
С защитой от пыли | ![]() | |
Терминальный резистор | ![]() | |
Степень защиты (IP) | _- | |
Механическое кодирование | ![]() | |
Цветовая кодировка | ![]() | |
Ширина устройства | 71 | мм |
Высота устройства | 71 | мм |
Глубина устройства | 36 | мм |
Не заполнено | ||
Центральная плата | Скидка | |
Крышка рамки | Скидка | |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0776.pdf |
Сертификаты | TC-D71951_21.pdf |
Сертификаты | ТС-В00345_19.pdf |
Инструкции | 078506129D.pdf |
Инструкция | http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/078506129D.pdf |