|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|---|---|---|---|
С этим товаром покупают | 080041 | Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм | Монтажная коробка | 10 |
С этим товаром покупают | 770353 | Рамка 3п гор Алюм/Серебр VLN | 10 | |
С этим товаром покупают | 774110 | Розетка TV/R/SAT звезда СЛНК | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774160 | Светорегулятор повор 1000Вт СЛНК VLN | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774301 | Выключатель 10A СЛНК VLN | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774321 | Розетка 2К+З шт СЛНК VLN | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774329 | Розетка TV 1.5dB звезда СЛНК VLN | Механизм | 10 |
С этим товаром покупают | 774451 | Рамка 1п гор Белая Valena | 10 |
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 11x82x82 | 0.11 | 0.018 | 1 ШТ | 3245067743515 |
В упаковке | 120x100x90 | 1.08 | 0.183 | 10 ШТ | 3414971609259 |
В большой упаковке | 470x255x115 | 13.78 | 2.095 | 100 ШТ | 3414971609266 |
На паллете | 1200x1000x1736 | 2083.2 | 214.110 | 11700 ШТ | 3414971609273 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Код ТН ВЭД | 3926909709 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | Рамка 1п Сл.кость Valena | |
Максимальная температура хранения | 40.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -5.00000 | °C |
ABC класс для товара | A | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 11700 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1000 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 2083.2 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 214.11 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1736 | мм |
Штрих код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | 3414971609273 | |
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 23600 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 82 | мм |
Высота изделия | 82 | мм |
Длина изделия | 11 | мм |
Коммерческий цвет | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 40.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -5.00000 | °C |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Серия для ЭТМ | Valena Classic | |
Товарная группа | Valena Classic | |
Детализация серии | Valena Classic | |
Набор характеристик маркетинговой фамилии | MFS0650 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Расширенное наименование товара | Рамка - Valena - 1 пост - слоновая кость |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество постов/ гнезд/ мест | 1 | |
Ориентация монтажа | Горизонтальн. | |
Цвет - название от производителя | Слоновая кость | |
Цвет | Бежевый | |
Высота | 82 | мм |
Число модулей по горизонтали (модульная система) | 0 | |
Ширина | 82 | мм |
Количество модулей по вертикали (для модульных серий) | 0 | |
Глубина | 11 | мм |
Количество разъемов | 1 | |
Степень защиты (IP) | Прочее | |
С монтажной решеткой | ![]() | |
Способ/ тип крепления | Защелкив. фиксатор/ввод в канавку | |
С откидной крышкой | ![]() | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Подходит для встроенного монтажа | ![]() | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Подходит для установки в кабель-канал | ![]() | |
Количество постов по горизонтали | 1 | |
Количество постов по вертикали | 1 | |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | ![]() | |
Подходит для установки в пол | ![]() | |
Модель с плоской поверхностью | ![]() | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Декоративное | |
Цвет по RAL | 1013 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 | |
Прозрачный | ![]() | |
Ширина монтажная (встраив.) | 82 | мм |
Высота монтажная (встраив.) | 0 | мм |
Диаметро отверстия | 0 | мм |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0782.pdf |
Сертификаты | ТС-В00336_19.pdf |
Инструкции | F01037RU-00.pdf |
Инструкции | LGRNUCQTHK.pdf |
Инструкции | LGZYSTMRXE.pdf |
Видеоролик серия 1 | https://www.youtube.com/watch?v=QLsib42a8HU |
Видеоролик серия 2 | https://www.youtube.com/watch?v=wEc8jf28RJc |