Поиск товара

Карточка товара

Артикул: 774414
Наименование товара:Кнопка д/упр.рольст БЕЛ VLN
Бренд:Legrand
Группа продукции:Электроустановочные изделия
Сегмент продукции:Серии для скрытого монтажа
Серия продукции:Valena Classic
Тип продукции:Механизмы управления приводами штор/жалюзи/рольставней
Подтип продукции:Переключатели для жалюзи с электрической блокировкой
Е-каталог - уровень 1:A0001
Е-каталог - уровень 2:B0001
Е-каталог - уровень 3:C0016
Е-каталог - фильтр 1:D0114
Е-каталог - фильтр 2:E0584
Серия:571 Valena электроустановочное оборудование
Статус артикула:На складе
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Временно не доступен
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:Сертифицировано | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:25.08.2026
Тариф (РУБ. без НДС): 1'611.07 [Дата тарифа 2022-04-01]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки100x94x720.680.1001 ШТ3245067744147
В упаковке100x94x720.680.1001 ШТ3245067744147
В большой упаковке305x265x1189.541.00010 ШТ3414971609846
На паллете1000x1200x753903.674.700600 ШТ3414971609853

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [1] Рабочий
Код ТН ВЭД 8536500700
Страна-производитель Португалия
Название Mapics товара Кн.выкл.д/упр.жалюзи (бел)
Количество коробок (третьего уровня) в высоту на одной палете
Максимальная температура хранения 40.00000°C
Минимальная температура хранения -5.00000°C
Количество коробок (третьего уровня) в один ярус на 1/2 паллеты
ABC класс для товара A
Механизм или аксессуар M
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 600
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 903.6л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 74.7КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1000
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 753мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) 3414971609853
Standard delivery lead time 0Дней
Exceptional order quantity (Mapics) 68

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Ширина изделия 71мм
Высота изделия 71мм
Длина изделия 37мм
Коммерческий цвет 0.00000
Нетто масса изделия в кг КГ
Макс. сечение кабеля 1.50000мм²
Тип/способ подключения 0.00000
Ударопрочность по стандарту EN 50102 0.00000
IP степень защиты 0.00000
Монтажная глубина 21.00000мм
Максимальная рабочая температура 40.00000°C
Минимальная рабочая температура -5.00000°C

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Valena Classic
Детализация серии Valena Classic
Расширенное наименование товара Выключатель без фиксации с электрической блокировкой - Valena - 10 А - 250 В~ - белый

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Тип комплектацииМеханизм с центральной платой
Модель/исполнение1-полюс. с самовозвратом
Тип включения/управленияКлавиша (качели)
Количество полюсов1
Тип контактов2 нормально разомкнутых (НО) контакта
Электрич. и механич. блокировка
Сигнальный контакт состояния
Механическое управление
Количество клавиш2
Электронное управление
С подсветкой
Способ/место крепленияСкрытая установка
Способ/ тип крепленияВ распор и на шурупах
МатериалПластик
Качество / свойство материалаТермопласт
Свободный от галогенов
Защитное покрытиеНеобработанная
Тип поверхностиБлестящий/ глянцевый
ЦветБелый
Цвет по RAL9003
Поле для надписи/информац. поверхность
Прозрачный
Надпись/маркировкаСимвол "жалюзи"
Подходит для степени защиты (IP)IP20
Номинальное напряжение250В
Количество клавиш2
Количество полюсов1-полюсный
Номинальный ток10А
Ширина устройства71
Количество модулей0
Высота устройства71
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки0мм
Глубина устройства37
Не заполнено
Доступна поддержка IFTTTТребуетсяСкидка
Цвет - название от производителяСкидка
Е-Каталог Россия

Назначение файлаИмя файла
Коммерческие страницыDC405_0773.pdf
СертификатыTC-D11029_21.pdf
СертификатыTC-B00038_19.pdf
СертификатыTC-B22425_21.PDF
Инструкции453090476-Ed-6.pdf
ИнструкцииF00216RU-02.pdf
Инструкцияhttp://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/453090476-Ed-6.pdf