|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 0.38 | 0.089 | 1 ШТ | |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 | |
Страна-производитель | Португалия | |
Название Mapics товара | Выключатель SUNO бежев | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 180 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | (blank) | |
Детализация серии | Suno old | |
Расширенное наименование товара | Выключатель Suno Бежев |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Тип комплектации | Механизм с центральной платой | |
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Цвет | Бежевый | |
Прозрачный | ![]() | |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Номинальный ток | 10 | А |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Модель/исполнение | Скидка | |
Тип включения/управления | Скидка | |
Тип контактов | Скидка | |
Количество полюсов | Скидка | |
Сигнальный контакт состояния | Скидка | |
Количество клавиш | Скидка | |
Количество модулей | Скидка | |
С подсветкой | Скидка | |
Способ/ тип крепления | Скидка | |
Материал | Скидка | |
Качество / свойство материала | Скидка | |
Тип поверхности | Скидка | |
Антибактериальное | Требуется | Скидка |
Цвет по RAL | Скидка | |
Поле для надписи/информац. поверхность | Скидка | |
Надпись/маркировка | Скидка | |
С сигнальной лампой (индикатором) | Скидка | |
Подходит для степени защиты (IP) | Скидка | |
Цвет - название от производителя | Скидка | |
Ширина устройства | мм | |
Высота устройства | мм | |
Глубина устройства | мм | |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | мм |