|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 34.5x65x65 | 0.15 | 0.048 | 1 ШТ | 3245067822050 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
На паллете | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [1] Рабочий | |
Механизм или аксессуар | M | |
Код ТН ВЭД | 8536500700 | |
Страна-производитель | Россия | |
Название Mapics товара | КНОПКА 6А 1КЛАВ БЕЛ | |
Максимальная температура хранения | 60.00000 | °C |
Минимальная температура хранения | -25.00000 | °C |
ABC класс для товара | B | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 0 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 0 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 0 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 240 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Ширина изделия | 65 | мм |
Высота изделия | 65 | мм |
Длина изделия | 34.5 | мм |
Макс. сечение кабеля | 2.50000 | мм² |
Тип/способ подключения | 0.00000 | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | 0.00000 | |
IP степень защиты | 0.00000 | |
Максимальная рабочая температура | 60.00000 | °C |
Минимальная рабочая температура | -25.00000 | °C |
Исполнение для ЭТМ | Наружное |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Количество полюсов | 1 | |
Количество модулей | 2 | |
Тип комплектации | Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) | |
Модель/исполнение | Одиночный/однокнопочный | |
Тип включения/управления | Клавиша (качели) | |
Тип контактов | 1 нормально разомкнутый контакт (НО) | |
Сигнальный контакт состояния | ![]() | |
Количество клавиш | 1 | |
С подсветкой | ![]() | |
Способ/место крепления | Открыт. установка (накладн.) | |
Способ/ тип крепления | Винтовое крепление | |
Материал | Пластик | |
Качество / свойство материала | Термопласт | |
Свободный от галогенов | ![]() | |
Защитное покрытие | Необработанная | |
Тип поверхности | Блестящий/ глянцевый | |
Цвет | Белый | |
Цвет по RAL | 9003 | |
Прозрачный | ![]() | |
Антибактериальное | ![]() | |
Поле для надписи/информац. поверхность | ![]() | |
Надпись/маркировка | Нет | |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | |
Номинальное напряжение | 250 | В |
Номинальный ток | 6 | А |
С сигнальной лампой (индикатором) | ![]() | |
Ширина устройства | 65 | мм |
Высота устройства | 65 | мм |
Глубина устройства | 34.5 | мм |
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки | 40 | мм |
Не заполнено | ||
Доступна поддержка IFTTT | Требуется | Скидка |
Цвет - название от производителя | Скидка |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Retail/PRO | |
Детализация серии | Quteo | |
Расширенное наименование товара | Выключатель кнопочный одноклавишный - 6 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый |
Е-Каталог Россия |
Назначение файла | Имя файла |
---|---|
Коммерческие страницы | DC405_0800.pdf |
Сертификаты | TC-D11029_21.pdf |
Сертификаты | TC-D73580_22.pdf |
Сертификаты | TC-B02705.pdf |
Сертификаты | TC-B04637_22.pdf |
Сертификаты | TC-B23153_21.PDF |
Инструкции | F01613RU-00.pdf |
Видео ролик рекламный | https://www.youtube.com/watch?v=fMQOiRasqvI&t=5s |