Поиск товара

Карточка товара

Артикул: F115/8A
Наименование товара:Корпус DIN для монтажа на стену источника питания поз. E47ADC
Бренд:Bticino
Серия:2316 Устройства охранной сигнализации MYHOME (BTICINO)
Статус артикула:Под заказ Т2
Минимальное количество:1
Основная единица измерения товара:ШТ
Статус в базе Item MS:Закрыт
Статус фото:Загружено
Статус сертификата:NewSertStatus _ | Сертификаты
Дата окончания действия разрешительных документов:
Тариф (РУБ. без НДС): 1'449.94 [Дата тарифа 2020-11-09]

Тип связиАртикулОписаниеМаркировка в чертежеПриоритет

Уровень упаковки Размерность
(mm x mm x mm)
Объем (дм3) Брутто вес ед. (кг) Кол-во в упаковкеEAN code
Без упаковки0x0x06.390.3561 ШТ8012199386225
В упаковке0x0x0000 ШТ
В большой упаковке232x190x1456.390.3561 ШТ8012199386225
На паллете1200x820x11501131.649.840140 ШТ

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Item life status (статус жизни товара) [6] Закрыт
Страна-производитель Италия
Название Mapics товара Кор.д/уст батареи в перегор-ки
Основной поставщик 512000
ABC class (расчет в штуках) C
ABC class (расчет в деньгах) C
Механизм или аксессуар A
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) 140
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) 820мм
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) 1131.6л (дм³)
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) 49.84КГ
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) 1200
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) 1150мм
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта)
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) 30Дней
Исключительное количество в заказе 0

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Товарная группа Автоматизация BTicino
Детализация серии Home automation - My Home SCS (BT)
Расширенное наименование товара Корпус DIN для монтажа на стену источника питания поз. E47ADC
Тип номенклатуры Товар

ОписаниеЗначениеЕдИзм
Класс ETIM [EC001488] Распределительное устройство для системы обнаружения проникновения

ОписаниеЗначениеЕдИзм
МатериалПластик
Способ/место крепленияОткрыт. установка (накладн.)
Модель/исполнениеПустой корпус
ЦветБелый
Не заполнено
С контактомСкидка
Класс VdSТребуетсяСкидка
ВысотаТребуетсямм
ШиринаТребуетсямм
ГлубинаТребуетсямм
ДиаметрТребуетсямм
Макс. количество двойных жилТребуетсяСкидка

Назначение файлаИмя файла