|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 0x0x0 | 6.39 | 0.447 | 1 ШТ | 8012199386300 |
В упаковке | 0x0x0 | 0 | 0 | 0 ШТ | |
В большой упаковке | 232x190x145 | 6.39 | 0.447 | 1 ШТ | 8012199386300 |
На паллете | 1200x820x1150 | 1131.6 | 62.580 | 140 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | Кор.д/уст.батареи в перегор-ки | |
Основной поставщик | 512000 | |
ABC class (расчет в штуках) | C | |
ABC class (расчет в деньгах) | C | |
Механизм или аксессуар | A | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 140 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 820 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1131.6 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 62.58 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1150 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Стандартное время доставки (кол-во рабочих дней) | 30 | Дней |
Исключительное количество в заказе | 2 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация BTicino | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | Корпус для 12В батареи ёмкостью 7А/час для питания устройств охр. сигнализации | |
Тип номенклатуры | Товар |
Описание | Значение | ЕдИзм | |
---|---|---|---|
Класс ETIM | [EC001488] Распределительное устройство для системы обнаружения проникновения |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Материал | Пластик | |
Способ/место крепления | Открыт. установка (накладн.) | |
Модель/исполнение | Пустой корпус | |
Цвет | Белый | |
Не заполнено | ||
С контактом | Скидка | |
Класс VdS | Требуется | Скидка |
Высота | Требуется | мм |
Ширина | Требуется | мм |
Глубина | Требуется | мм |
Диаметр | Требуется | мм |
Макс. количество двойных жил | Требуется | Скидка |
Назначение файла | Имя файла |
---|