|
Тип связи | Артикул | Описание | Маркировка в чертеже | Приоритет |
---|
Уровень упаковки | Размерность (mm x mm x mm) | Объем (дм3) | Брутто вес ед. (кг) | Кол-во в упаковке | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
Без упаковки | 43x128x128 | 0.7 | 0.406 | 1 ШТ | 8012199729367 |
В упаковке | 122x120x58 | 0.85 | 0.340 | 1 ШТ | 8012199729367 |
В большой упаковке | 266x200x143 | 7.61 | 2.180 | 6 ШТ | 8012199729435 |
На паллете | 1200x820x450 | 442.8 | 131.544 | 324 ШТ |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Item life status (статус жизни товара) | [6] Закрыт | |
Страна-производитель | Италия | |
Название Mapics товара | ЗВУК.ДИНАМИК Д/506E | |
ABC класс для товара | C | |
Механизм или аксессуар | M | |
Количество шт (метров) в упаковке четвертого уровня (на паллете) | 324 | |
Ширина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 820 | мм |
Объем в литрах (дм куб) упаковки четвертого уровня (на паллете) | 442.8 | л (дм³) |
Масса брутто четвертого уровня (товар+упаковка) (на паллете) | 131.544 | КГ |
Длина упаковки четвертого уровня (на паллете) | 1200 | |
Высота упаковки четвертого уровня (на паллете) | 450 | мм |
Штрих-код (EAN) на упаковку четвертого уровня (палетта) | ||
Standard delivery lead time | 30 | Дней |
Exceptional order quantity (Mapics) | 4 |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Способ/место крепления | Скрытая установка | |
Класс защиты | EV008332 | |
Цвет | Прочее | |
Ширина | 128 | |
Модель/исполнение | Настенно-потолочный громкоговоритель | |
Высота | 128 | |
Глубина | 43 | |
Частота | 160 ... 16000 | |
Мощность музыкального выхода | 12 | |
Номин. мощность | 6 | |
Импеданс (полное сопротивление) | 16 | |
Динамический уровень | ![]() | |
Количество динамиков | 1 | |
![]() | ||
Активная система | ![]() | |
Встроенный | ![]() | |
Возможность настенного монтажа | ![]() | |
Система бас-рефлекс | ![]() | |
Установка заподлицо | ![]() | |
Звуковой проектор | ![]() | |
Звуковой громкоговоритель | ![]() | |
Подходит для системы 100 В | ![]() | |
Подходит для системы 70 В | ![]() | |
Степень защиты (IP) | Прочее | |
Беспроводной | ![]() | |
Не заполнено | ||
Цвет корпуса | Скидка | |
Материал корпуса | Скидка | |
Громкость звука | дБ | |
Номинальное напряжение | В | |
Степень защиты (NEMA) | Требуется | Скидка |
Тип тока | Скидка | |
Потребл. ток | А | |
Встроенная батарея | Скидка | |
Модульное исполнение | Скидка | |
Количество модулей | Скидка | |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | Скидка | |
Питание от батареек | Скидка | |
Макс. дальность передачи | м |
Описание | Значение | ЕдИзм |
---|---|---|
Товарная группа | Автоматизация BTicino | |
Детализация серии | Home automation - My Home SCS (BT) | |
Расширенное наименование товара | Звуковой динамик для установки в коробку Кат. № 506E |